Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Câble débrochable répartiteur MVM6-U - 15M PUR

Capot pour répartiteur MVM6-U, avec commun différent, longueur 15 m

No.d'art.: 4027078
Poids: 3.674 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

pour répartiteur 6 voies, 5 pôles
PUR/PVC
15.0 m
Isolation des potentiels
Nouveau N° de réf. 8000-86659-3921500
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.

Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant total max. 8 A
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 33 mm
Largeur 48 mm
Profondeur 68 mm

Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE
Connection types
Type de connexion 1 X1-X8
Type de connexion 2
Family construction form free cable end
Couleur support de contact gris
Nombre de pôles 17
Family construction form free cable end
Couleur support de contact gris
Nombre de pôles 17

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879058124