Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Couvercle pour répartiteur M12 4, 6 et 8 voies

Raccordement par bornes à vis

No.d'art.: 4127785
Poids: 0.051 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Capot pour répartiteur 4, 6 et 8 voies, 5 pôles
Bornes enfichables à vis
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant total max. 8 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 1,5 mm²
Numéro AWG max. 16
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes enfichables à vis
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 33,5 mm
Largeur 48 mm
Profondeur 68 mm

Type de connexion 1
Family construction form Cap
Nombre de pôles 21
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 S 2
PIN 3 0 V
PIN 4 S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879058025
Numéro du tarif douanier 85369010