Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Exact12, 4xM12, 5-pol., Ltg.fest

15.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA

No.d'art.: 8099-84510-4481500
Poids: 2.19 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

4 voies, 5 pôles
15.0 m
ATEX Zone 2 et 22
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Courant de service max. par contact 4 A
Installation | Raccordement
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Schraubgewinde
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 448
Couleur de gaine gris
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 2 wires avec Filler twisted
Stranding factor min. 51 mm
Stranding factor max. 51 mm
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 9 wires de Groupe de fils toronnés En sens opposé twisted
Stranding factor min. (type 2) 100 mm
Stranding factor max. (type 2) 100 mm
Banderolage Fleece
Filler oui
wire arrangement blanc, jaune, (bleu, , Vert-jaune, gris, Gris-rose, Rouge-bleu, vert, vert et blanc, marron-vert)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 5 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 146,3 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 94 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture
Outer-diameter (jacket) 9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPE-E
Amount wires 8
Outer diameter insulation 1,6 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 ± 3 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture
Amount strands (wire) 64
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,5 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 6
Material wire insulation (Data) TPE-E
Outer diameter wire insulation (Data) 2,1 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data) 55 ± 3 Shore D
Ingredient freeness wire insulation (Data) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture
Amount wires (Data) 3
Amount strands wire (Data) 128
Diameter of single wires (Data) 0,1 mm
Conductor crosssection wire (Data) 1 mm²
Material conductor wire (Data) Fil de cuivre, nu
Wire conductor type (Data) Classe de fil 6
Caractéristiques électriques | Câble
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 5,9 A
Courant admissible min. conducteur (données) 15 A
Electrical resistance line constant wire 39 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 20 Ω/km @ 20 °C
Max. rated voltage power (conductor - ground) 300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor) 500 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 90 °C
Température de service min. (dynamique) -40 °C
Température de service max. (dynamique) 90 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) x Outer diameter
Rayon de flexion (fixe) x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter
Nombre de cycles de torsion 0,5 Mio.
Contrainte due à la torsion ± 180 °/m

Type de connexion 1
Family construction form free cable end
Nombre de pôles 11
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879654999
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 8099-84510-4481500_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 8099-84510-4481500_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: ATEX 8099-84510-448xxxx_EPS16ATEX1085X_atx_z_a.pdf (A)
  • Document: Notice d'installation 8099-84510-4480300_ina_x_11.zip (11)
  • fichier de construction: DXF 8000-84410-3333000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 8000-84410-3330300_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 8099-84510-448xxxx_07-05.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 8099-84510-4481500_07-05.17atx_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 8099‐84510‐4481500_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

* HT, plus frais d’envoi