MVD8-U-XA
Répartiteur M12, avec connecteur 19 pôles, répartiteur 8 voies, 5
No.d'art.: | 276314 |
Poids: | 0.3 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
8 voies, 5 pôles
Connecteur M23
19 pôles utilisées
sans LED
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
Courant total max. | 10 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Nombre de signaux par emplacement | 2 |
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
Mode de fixation | Schraubgewinde |
---|---|
Hauteur | 152 mm |
Largeur | 54 mm |
Profondeur | 25 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 80 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO |
PIN 5 | n.c. |
Type de connexion 2
Family construction form | M23 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 19 |
PIN 1 | NO S 4 |
PIN 2 | NO S 4 |
PIN 3 | NO S 4 |
PIN 4 | NC S 2 |
PIN 5 | NO S 4 |
PIN 6 | 3 (-) |
PIN 7 | NC S 2 |
PIN 8 | NC S 2 |
PIN 9 | NC S 2 |
PIN 10 | NC S 2 |
PIN 11 | NO S 4 |
PIN 12 | 5 (PE) |
PIN 13 | NC S 2 |
PIN 14 | NC S 2 |
PIN 15 | NO S 4 |
PIN 16 | NO S 4 |
PIN 17 | NO S 4 |
PIN 18 | NC S 2 |
PIN 19 | 1 (+) |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879000260 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Unité de conditionnement | 1 |