Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MVM6-VHB15,0

Répartiteur MVP12 avec raccordement MOSA, avec câble de raccordement

No.d'art.: 4927078
Poids: 3.685 kg
Pays d'origine:  CZ
non disponible

Description


6 voies, 5 pôles, MOSA
PUR/PVC (UL/CSA)
15.0 m
Isolation des potentiels
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
éléments de raccordement rapide inclus

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Courant de service max. par contact 4 A
Courant total max. pour une alimentation en courant simple 8 A
Courant total max. pour une alimentation en courant double 16 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Nombre de signaux par emplacement 2
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,25 mm²
Section de raccordement max. 0,5 mm²
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection Vissé, Monté
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Écrou d’accouplement
Hauteur 43 mm
Largeur 50,2 mm
Profondeur 122 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 80 °C

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879057585
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Clé à molette ----
---- Bouchon à vis ----
---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Accessoire, socle pour rail DIN
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    13,00 CHF
* HT, plus frais d’envoi