Cordon 4x1,5mm² PVC-TRUCK-ADR, noir, droit - 3,0 m
20cm de gaine annelée
No.d'art.: | DP-18-4.64 |
Poids: | 0.318 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
données commerciales
ECLASS-6.1 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27062011 |
ECLASS-8.0 | 27062011 |
ECLASS-9.0 | 27062011 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
GTIN | 89336773789 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |