Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Terminaison CAN 120ohm Pin1-4, forme AT06-4S  DP-34042-747
Photo non contractuelle

Terminaison CAN 120ohm Pin1-4, forme AT06-4S

Pour XtremeDB CANopen et SAE J1939

No.d'art.: DP-34042-747
Poids: 0.02 kg
Pays d'origine:  CN
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440390
ECLASS-8.0 27440190
ECLASS-9.0 27440190
ECLASS-10.1 27440190
ECLASS-11.1 27440190
ECLASS-12.0 27440190
GTIN 89336773550
Numéro du tarif douanier 85332100
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Données produit DP-34042-747_pd_2_10.zip (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi