Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Tête de station Cube20S Profibus  57101
Photo non contractuelle

Tête de station Cube20S Profibus

No.d'art.: 57101
Poids: 0.155 kg
Pays d'origine:  TH
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Tete de station
PROFIBUS DP
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Consommation électrique max. 95 mA
Courant total UA max. 10 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Puissance fournie max. alimentation de la charge 10 A
Puissance fournie max. fond de panier 3 A
Communication industrielle | Données de bus
Plage d'adresses max. sorties 244 Bytes
Plage d’adresses max. entrées 244 Bytes
Plage d'adresses min. 1
Plage d'adresses max. 125
Type de réglage d'adresse Commutateur d'adresses
Diagnostics
Alerte actionneur non
Diagnostic Aucune tension
Diagnostic par BUS par module
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 1,5 mm²
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Number extension modules max. 64
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 109 mm
Largeur 48,5 mm
Profondeur 76,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 70 °C
Produit standard EN 61131-2

Connection types
Type de connexion 1 Puissance
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Type de connexion 2
Family construction form D-Sub
Gender female
Nombre de pôles 9
PIN 1 Shield
PIN 2 n.c.
PIN 3 RXD / TXD-P
PIN 4 RTS
PIN 5 M5 V
PIN 6 P5 V
PIN 7 n.c.
PIN 8 RXD / TXD-N
PIN 9 n.c.

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879422307
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 57101_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 57101_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: GSD 57101_Cube20S_KFG_x_24.zip (24)
  • Document: Manuel d'instruction 57101_hdb_x_12.zip (12)
  • fichier de construction: DXF 57101_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 57101_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 57101_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Divers 57101_inf_x_a.zip (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 57101_4700-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Software: Driver de l'appareil 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)

* HT, plus frais d’envoi