Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Clip de câble pour gaine annelée (Taille 13mm)  7000-99081-0000000
Photo non contractuelle

Clip de câble pour gaine annelée (Taille 13mm)

No.d'art.: 7000-99081-0000000
Poids: 0.009 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Adaptateur pour gaine
noir
à enclipser pour gaine striée (13 mm)
Diamètre du câble (4...7 mm)

Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C

ECLASS-6.0 27142890
ECLASS-6.1 27149114
ECLASS-7.0 27439205
ECLASS-8.0 27439205
ECLASS-9.0 27430312
ECLASS-10.1 27430312
ECLASS-11.1 27430312
ECLASS-12.0 27430312
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879114127
Numéro du tarif douanier 39269097
Unité de conditionnement 10

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-99081_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Ligne capteur-actionneur ----
* HT, plus frais d’envoi