Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
M12 St. 0° Kodierstecker Bruecke 1-3  7000-13482-0000000
Photo non contractuelle

M12 St. 0° Kodierstecker Bruecke 1-3

No.d'art.: 7000-13482-0000000
Poids: 0.009 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Bouchon de terminaison
Mâle M12
4 pôles (pontés)

Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Codage A
Nombre de pôles 4
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 30 V
Tension de service CC max. 30 V
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
Tension de choc assignée 0,8 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
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
ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440390
ECLASS-8.0 27440190
ECLASS-9.0 27440190
ECLASS-10.1 27440190
ECLASS-11.1 27440190
ECLASS-12.0 27440190
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879714310
Numéro du tarif douanier 85366990
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
---- Clé dynamométrique ----
* HT, plus frais d’envoi