Terminaison 7/8'' 5 pôles DeviceNet ou CANopen
No.d'art.: | 7000-78301-0000000 |
Poids: | 0.032 kg |
Pays d'origine: | PL |
non disponible
Description
Résistance de terminaison
Mâle
7/8" (5 pôles)
à visser
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Mâle
7/8" (5 pôles)
à visser
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant de service max. par contact | 8 A |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 80 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879134699 |
Numéro du tarif douanier | 85332900 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----