Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Adaptateur M12 blindé, mâle femelle, pour sorties 0...10V  7000-42252-0000000
Photo non contractuelle

Adaptateur M12 blindé, mâle femelle, pour sorties 0...10V

No.d'art.: 7000-42252-0000000
Poids: 0.016 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Adaptateur
Mâle - femelle
M12 – M12, 4 pôles
blindé
Convertisseur de tension/convertisseur de courant
Certificate

Informations générales relatives au produit
Utilisation Convertisseur de tension/convertisseur de courant
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 30 V
Tension de service CC max. 30 V
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Installation | Raccordement
Couple de serrage 0,6 Nm
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection Vissé, Monté
Tension d'isolement assignée 800 V
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Matériau boîtier PUR
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
ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879143172
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Clé dynamométrique ----
* HT, plus frais d’envoi