Adapter M12 St. 4pol. auf M12 Bu. 5pol. geschirmt
für Analogsensoren I-3, III-1/4, IV-2, V-5
No.d'art.: | 7000-42275-0000000 |
Poids: | 0.015 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Adaptateur
Mâle - femelle
M12 – M12, 5 pôles
blindé
Mâle - femelle
M12 – M12, 5 pôles
blindé
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 60 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 60 V |
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC max. (listé UL) | 30 V |
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
Tension d'isolement assignée | 800 V |
Tension de choc assignée | 1,5 kV |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Matériau boîtier | PUR |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879342728 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----