Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
M12 Bu. 0° gesch. Y-cod. freies Ltg-ende,Hybrid  7000-15551-8313300
Photo non contractuelle

M12 Bu. 0° gesch. Y-cod. freies Ltg-ende,Hybrid

PUR AWG20/26 shielded gn U 33.0

No.d'art.: 7000-15551-8313300
Poids: 3.572 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Ethernet CAT5
Femelle droit
M12, 8 pôles
Codage Y
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate

Longueur du câble 33 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Codage Y
Matériau PUR
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 50 V
Tension de service CC max. 50 V
Tension de service CC max. (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact de données 0,5 A
Courant de service max. par contact d'alimentation 6 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taux de transmission max. 100 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex Full duplex
Installation | Raccordement
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 0,8 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible sans
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 805
Couleur de gaine vert
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 4 wires de 1 Filler twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 wires de Groupe de fils toronnés avec Filler twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 85 %
Blindage par paire (type) Tresse en cuivre, étamée
Banderolage Fleece, Foil
Filler oui
wire arrangement noir, , blanc, bleu, (Orange-blanc, vert, orange, vert et blanc)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m
Cable weigth 107,8 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 90 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 8,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,5 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 20 AWG
Conductor crosssection (wire) 20 AWG
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Material wire insulation (Data) PP
Outer diameter wire insulation (Data) 1,1 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data) 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation (Data) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Amount wires (Data) 4
Amount strands wire (Data) 19
Diameter of single wires (Data) 26 AWG
Conductor crosssection wire (Data) 26 AWG
Material conductor wire (Data) Fil de cuivre, nu
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 60 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 5,9 A
Courant admissible min. conducteur (données) 2 A
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz
Electrical resistance line constant wire 35 Ω/km
Electrical resistance coating wire (Data) 140 Ω/km
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 1 kV @ 60 s
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) 52000 pF/km
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 1 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - blindage) 1 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -50 °C
Température de service max. (statique) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement
Température de service min. (dynamique) -40 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) x Outer diameter
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 Mio.
Nombre de cycles de torsion 2 Mio.
Contrainte due à la torsion ± 30 °/m
Vitesse de torsion 35 Cycles/min

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879833738
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
  • fichier de construction: STP 7000-15551_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi