Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
RJ45 St. 45°oben freies Ltg.-ende, Ethernet  7000-74121-7931500
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

RJ45 St. 45°oben freies Ltg.-ende, Ethernet

PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 15m

No.d'art.: 7000-74121-7931500
Poids: 0.959 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Ethernet CAT5e
Mâle 45° en haut
RJ45, 4 pôles
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 15 m
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 60 V
Tension de service CC max. (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 1,5 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taux de transmission max. 100 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex Full duplex
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible sans
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier PUR
Matériau verrouillage PA
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 793
Couleur de gaine vert
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 4 wires de Filler twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 85 %
Banderolage Fleece, Foil
Filler oui
wire arrangement blanc, jaune, bleu, orange
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 69,3 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 90 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 6,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PE
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,6 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 65 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 22 AWG
Conductor crosssection (wire) 22 AWG
Material conductor wire Fil de cuivre, étamé
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 4,8 A
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 % MHz
Electrical resistance line constant wire 59,4 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 2 kV @ 60 s
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) 52000 pF/km
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - blindage) 2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -20 °C
Température de service max. (dynamique) 60 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 8 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 12 x Outer diameter
Nombre de cycles de torsion 4 Mio.
Contrainte due à la torsion ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879616263
Numéro du tarif douanier 85444210
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 7000-74121-793xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 7000-74121-793xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf (A)
  • fichier de construction: STP 7000-74121_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 7000-74101_04-09.19_ce_z_b.pdf (B)
* HT, plus frais d’envoi