Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

7/8" Bu. 0° freies Ltg.-ende

PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag c 1.6

No.d'art.: 7000-78021-9610160
Poids: 0.259 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Femelle droit
7/8" (5 pôles)
Câble de puissance
avec passe-câble
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate

Longueur du câble 1,6 m
Couple de serrage 1,5 Nm
Filetage 7/8"
Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant de service max. par contact 12 A
Current phase - neutral 230 V
Current phase - phase 400 V
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
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
Identification du câble 961
Type de câble 3
Printing color of wire insulation Noir (isolation blanc), Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron), Blanc (isolation noir)
Couleur de gaine gris
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 5 wires de Filler twisted
Filler oui
wire arrangement Vert-jaune, bleu 2, noir 1, blanc 4, 3
Caractéristiques mécaniques | Câble
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m @ 25 °C
Cable weigth 129,8 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 90 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 8 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 5
Outer diameter insulation 2,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 60 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Printing color of wire insulation Noir (isolation blanc), Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron), Blanc (isolation noir)
Amount strands (wire) 84
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 6
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 1000 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 13,5 A
Electrical resistance line constant wire 13,3 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 10 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 10 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -50 °C
Température de service max. (statique) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement
Température de service min. (dynamique) -25 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 7,5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 Mio. @ 25 °C
Nombre de cycles de torsion 2 Mio.
Contrainte due à la torsion ± 180 °/m
Vitesse de torsion 35 Cycles/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879834933
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • fichier de construction: STP 7000-78021_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi