M23 Servoleitung
Spezifikation: 6FX8002-5DG01-1BD5
No.d'art.: | 7000-PS202-8211350 |
Poids: | 2.939 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Femelle droit
M23, 6 pôles
blindé
Câble d'alimentation avec des fils de frein pour SINAMICS S120 et moteurs avec connexion M23 et frein de maintien
Collier de fixation
sans gaines de câble
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Fils de puissance : 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²) ; fils de frein : 5 A (1.5 mm²)
Données techniques
Longueur du câble | 13,5 m |
---|---|
Couple de serrage | 2 Nm |
Family construction form | M23 |
Filetage | M23 x 1 |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 16 mm |
Ouverture de clé | SW27 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. par contact d'alimentation | 600 V |
---|---|
Tension de service CA max. par contact de signalisation | 250 V |
Tension de service CC max. par contact d'alimentation | 600 V |
Tension de service CC max. par contact de signalisation | 250 V |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Rated surge voltage power contacts | 4 kV |
Rated surge voltage signal contacts | 2 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | nickel plated |
---|---|
Matériau boîtier | PUR |
Matériau verrouillage | Laiton |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | noir, blanc, (noir W/L3/D/L-, noir U/L1/C/L+, noir V/L2, Vert-jaune) |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 821 |
---|---|
Fonction de câble | Hybride, Signal, Power |
Couleur de gaine | orange |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires avec Filler twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 wires avec Filler de Groupe de fils toronnés twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, étamée |
Blindage du câble (revêtement) | 85 % |
Blindage par paire (type) | Tresse en cuivre, étamée |
Banderolage | Fiber tape, Fleece, Foil |
Filler | oui |
wire arrangement | noir, blanc, (noir W/L3/D/L-, noir U/L1/C/L+, noir V/L2, Vert-jaune) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 231 g/m |
---|---|
Matériel gaine | TMPU |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 11,3 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPM |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2,4 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Amount strands (wire) | 84 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 6 |
Material wire insulation (Power) | TPM |
Outer diameter wire insulation (Power) | 2,4 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Printing colour wire insulation (Power) | Blanc (isolation noir) |
Nombre de conducteurs (alimentation) | 4 |
Amount strands wire (Power) | 84 |
Diameter of single wires (Power) | 0,15 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 1,5 mm² |
Material conductor wire (Power) | Fil de cuivre, nu |
Conductor type wire (Power) | Classe de fil 6 |
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 1000 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 600 V |
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 12,6 A |
Current carrying capacity min. wire (Power) | 12,6 A |
Electrical resistance line constant wire | 13,7 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 13,7 Ω/km @20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 4 kV @ 300 s |
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) | 120000 pF/km |
capacité électrique constante de ligne (fil - blindage) | 160000 pF/km |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 4 kV @ 300 s |
Tension alternative constante (conducteur - blindage) | 4 kV @ 300 s |
Résistance d’isolement | 2500 MΩ × km |
Electrical capacity line constant (wire - shield) (power) | 160000 pF/km |
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 90000 pF/km |
AC withstand voltage power (wire - shield) | 4 kV @ 300 s |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 4 kV @ 300 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 4 kV @ 300 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -30 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -30 °C |
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
Rayon de flexion (fixe) | 4 x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (en mouvement) | 7,5 x Outer diameter |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 10 Mio. @ 25 °C |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 50 m @ 25 °C | Horizontale |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m/s @ 25 °C |
Contrainte due à la torsion | ± 30 °/m |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879615402 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |