Cordon Mini (7/8) 4 pôles, mâle droit, sortie libre
Câble TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG, jaune - 3 m
No.d'art.: | 7700-A4001-U1C0300 |
Poids: | 0.361 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Mâle droit
7/8"
4 pôles
Câble de puissance
USA
sans gaines de câble
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Couple de serrage | 1,5 Nm |
---|---|
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | 7/8" |
Filetage | 7/8" |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 17,8 mm |
Nombre de pôles | 4 |
Ouverture de clé | SW24 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 600 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 600 V |
Courant de service max. par contact | 10 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP68 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 4 kV |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PUR |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Spécifications du câble
Câble
No./section des conducteurs | 4× 1.5 mm² |
---|---|
Isolation des conducteurs | PVC (no, ve, ro, bla) |
Ø extérieur | 9.0 mm ±5% |
Identification du câble | U1C |
Numéro de câble | U1C |
Homologation (câble) | UL (AWM-Style 21002/1841), CSA |
Poids de câble [G/m] | 117,7 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 13.2 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.16 mm |
Structure (conducteur) | 65× 0.16 mm (fil multibrins classe 6) |
Section (conducteur) | 4× 1.5 mm² |
AWG | similaire à AWG 16 |
Matériau isolation des fils | PVC |
Ø de conducteur avec isolation | 2.6 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | no, ve, ro, bla |
Groupe de fils toronnés | 4 cores twisted with 5 fillers |
Blindage | non |
Matériel gaine | TPE |
Ø extérieur (gaine) | 9.1 mm ±5% |
Couleur gaine | jaune |
Couleur de gaine | jaune |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques |
Résistance thermique | flame retardant UL, FT4 |
Tension nominale | 600 V |
Tension d'essai | 6 kV spark test |
Courant admissible | NEC (National Electric Code) |
Plage de températures (fixe) | -50...+105 °C |
Plage de températures (fixe) | -50...+105 °C |
Plage de températures (mobile) | -20...+90 °C |
Plage de températures (mobile) | -20...+90 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 8× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Contrainte due à la torsion | ±90°/m |
Matériel gaine | TPE (UL/CSA) |
données commerciales
GTIN | 4048879648103 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |