Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
M12 Bu. gew. mit LED freiem Leitungsende  7000-12421-0140500
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

M12 Bu. gew. mit LED freiem Leitungsende

PVC-OB 4x0,34 gelb 5m

No.d'art.: 7000-12421-0140500
Produit alternatif:   
Poids: 0.223 kg
Pays d'origine:  DE
Produit pour vous en priorité.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Femelle 90°
M12, 4 pôles
3× LED (PNP)
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 5 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 10 mm
Codage A
Matériau PUR
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 18 V
Tension de service CC max. 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED blanc, jaune, vert
Installation | Raccordement
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 0,8 kV
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Câble
wire arrangement , noir, bleu, blanc
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 014
Type de câble 1
Couleur de gaine jaune
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 4 wires twisted
wire arrangement , noir, bleu, blanc
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 40,7 g/m
Matériel gaine PVC
Dureté Shore gaine 85 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 5 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 45 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation Bon traitement mécanique
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 5
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 4,8 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -30 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
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
GTIN 4048879203418
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 7000-12421-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: CSA US 7000-12421-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed CA 7000-12421-0140500_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 7000-12421-0140500_E325311-CYJV_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • fichier de construction: STP 7000-12421_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 7000-12231_05-06.19_ce_z_b.pdf (B)

---- Marqueur de câble ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
  • Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, 4 pôles,
    Livrable de suite.
    13,10 CHF
---- Clé dynamométrique ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi