Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

M23 Bu. 0° freies Ltg.-ende geschirmt

PUR 0.34+0.75 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 50m

No.d'art.: 7000-23751-4015000
Poids: 11.984 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Femelle droit
M23, 19 pôles
19 pôles utilisées
pour répartiteur 8 voies, 5 pôles
Blindage sur écrou d’accouplement M23
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Longueur du câble 50 m
Couple de serrage 2 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M23
Filetage M23 x 1
Matériau PUR
Ouverture de clé SW27
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 125 V
Tension de service CC max. 125 V
Courant de service max. par contact 10 A
Installation | Raccordement
Set de fixation M23 x 1
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement raccord à vis nickel plated
Material screw connection Laiton
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 401
Couleur de gaine gris
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
Stranding factor min. 80 mm
Stranding factor max. 80 mm
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 16 wires de Groupe de fils toronnés En sens opposé twisted
Stranding factor min. (type 2) 120 mm
Stranding factor max. (type 2) 120 mm
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 80 %
Banderolage Fleece
wire arrangement (Gris-rose, violet, marron-gris, noir, gris-blanc, rouge, marron-jaune, rosa, jaune et blanc, gris, marron-vert, jaune, vert et blanc, vert, Rouge-bleu, blanc), , bleu, Vert-jaune
Caractéristiques mécaniques | Câble
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 1,8 m @ 25 °C | Horizontale
Cable weigth 237,6 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 94 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture
Outer-diameter (jacket) 11,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 2,6 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Amount strands (wire) 96
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 6
Material wire insulation (Data) PP
Outer diameter wire insulation (Data) 1,3 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data) 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation (Data) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Amount wires (Data) 16
Amount strands wire (Data) 42
Diameter of single wires (Data) 0,1 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,34 mm²
Material conductor wire (Data) Fil de cuivre, nu
Wire conductor type (Data) Classe de fil 6
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) 300 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 12 A
Courant admissible min. conducteur (données) 4 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 53 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - blindage) 2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 90 °C
Température de service min. (dynamique) -40 °C
Température de service max. (dynamique) 90 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) x Outer diameter
Rayon de flexion (fixe) 10 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 12 x Outer diameter
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 Mio. @ 25 °C

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879774758
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-23751_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi