M8 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende LED
PUR 4x0.25 ge UL/CSA 5m
No.d'art.: | 7000-08141-0310500 |
Poids: | 0.171 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Femelle 90°
M8, 4 pôles
3× LED (PNP)
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Couple de serrage | 0,4 Nm |
---|---|
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M8 |
Filetage | M8 x 1 |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 6,5 mm |
Matériau | PUR |
Ouverture de clé | SW9 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 18 V |
Tension de service CC max. | 30 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | blanc, jaune, vert |
---|
Installation | Raccordement
Set de fixation | M8 x 1 |
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
Conformité, homologations
Produit standard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
---|
Spécifications du câble
Câble
Identification du câble | 031 |
---|---|
Type de câble | 3 (PUR) |
Homologation (câble) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Poids de câble [G/m] | 33 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.1 mm |
Structure (conducteur) | 32× 0.1 mm (fil multibrins classe 6) |
Section (conducteur) | 4× 0.25 mm² |
AWG | similaire à AWG 24 |
Matériau isolation des fils | PP |
Propriétés du matériau, isolation des fils | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore isolation des fils | 70 ±5 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.25 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | br, no, ble, bla |
Groupe de fils toronnés | 4 fils toronnés |
Blindage | non |
Matériel gaine | PUR |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
Dureté Shore gaine | 90 ±5 A |
Ø extérieur (gaine) | 4.5 mm ±5% |
Couleur gaine | jaune |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (EN 60811-404) |
Résistance thermique | flame-retardant according to UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Tension nominale | 300 V AC |
Tension d'essai | 2500 V AC |
Courant admissible | selon DIN VDE 0298-4 |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement) |
Plage de températures (mobile) | -25...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement) |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 10 m/s² |
Contrainte due à la torsion | ±180°/m |
Nombre de cycles de torsion | max. 2 Mio. (25 °C) |
Vitesse de torsion | 35 cycles/min |
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
GTIN | 4065909055960 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |