Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MSAL0-TFC0.6

Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 4 pôles {NC et

No.d'art.: 7000-12021-2240060
Produit alternatif:   
Poids: 0.036 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible

Description


⚠ REMARQUE ⚠
LE PRODUIT A ÉTÉ ABANDONNÉ. VEUILLEZ TENIR COMPTE DES ARTICLES ALTERNATIFS.

Mâle droit
M12, 4 pôles
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 0,6 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 10 mm
Codage A
Matériau PUR
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 250 V
Tension de service CC max. 250 V
Tension de service CA (listé UL) 30 V
Tension de service CC (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Installation | Raccordement
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 2,5 kV
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Câble
Identification du câble 224
Type de câble 2 (PUR/PVC)
Homologation (câble) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Poids de câble [G/m] 42,68 g
Matériel fils Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.1 mm
Structure (conducteur) 42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
Section (conducteur) 4× 0.34 mm²
AWG similaire à AWG 22
Matériau isolation des fils PVC
Propriétés du matériau, isolation des fils sans CFC, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore isolation des fils 43 ±5 D
Ø de conducteur avec isolation 1.25 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation br, no, ble, bla
Groupe de fils toronnés 4 fils toronnés
Blindage non
Matériel gaine PUR/PVC
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Dureté Shore gaine 80 ±5 A (gaine interne PVC) ; 85 ±5 A (gaine PUR)
Ø extérieur (gaine) 4.6 mm ±5%
Couleur gaine gris
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Tension nominale UL 300 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 15× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 2 Mio. (25 °C)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3.3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²
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
GTIN 4048879218412
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 7000-12021-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: CSA US 7000-12021-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • fichier de construction: STP 7000-12021_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-12001_04.06.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 7000-12001_04.06.19_ce_z_e.pdf (E)

---- Accessoires de marquage ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
  • Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, 4 pôles,
    Livrable de suite.
    13,50 CHF
---- Marqueur de câble ----
* HT, plus frais d’envoi