Drive Cliq IP20 / M12 Bu. 0° gesch. 8p.
Spezifikation: 6FX8002-2DC30-1CD0
No.d'art.: | 7000-SS071-8802300 |
Poids: | 1.776 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Ethernet CAT5
Femelle droit – mâle droit
DRIVE-CLiQ IP20
M12, 8 pôles
affecté partiellement
blindé
sans gaines de câble
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
Données techniques
Longueur du câble | 23 m |
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
Family construction form | DRIVE-CLiQ |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 30 V |
Courant de service max. par contact | 1,76 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Tension de choc assignée | 0,5 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | II |
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
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | vert, jaune, rosa, bleu, rouge, noir |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 880 |
---|---|
Couleur de gaine | vert |
Structure | Câble
Amount stranding | 2 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding (type 2) | 2 wires de Groupe de fils toronnés twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, nue |
Blindage du câble (revêtement) | 85 % |
wire arrangement | vert, jaune, rosa, bleu, rouge, noir |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 75,9 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PUR |
Outer-diameter (jacket) | 6,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Polyoléfine |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 0,2 mm² |
Material wire insulation (Data) | Polyoléfine |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,38 mm² |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -20 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -20 °C |
Température de service max. (dynamique) | 60 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404 |
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) | x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (fixe) | x Outer diameter |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 5 Mio. |
Contrainte due à la torsion | ± 30 °/m |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879699044 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |