Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
M12 St.0°/ M12 Bu.90°geschirmt B-cod.Profibus  7000-44011-8410360
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

M12 St.0°/ M12 Bu.90°geschirmt B-cod.Profibus

PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 3,6m

No.d'art.: 7000-44011-8410360
Poids: 0.286 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


PROFIBUS
Mâle droit – femelle 90°
M12 – M12, 2 pôles
Codage B
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 3,6 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Filetage M12 x 1
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Couple de serrage 0,6 Nm
Filetage M12 x 1
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 60 V
Tension de service CC max. 60 V
Tension de service CA (listé UL) 30 V
Tension de service CC (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (ISO 20653:2013) IP66K
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Tension de choc assignée 1,5 kV
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 841
Couleur de gaine violet
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 2 wires avec 2 Filler twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 85 %
Banderolage Fleece, Foil
Filler oui
wire arrangement rouge, vert
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 70,4 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 87 ± 3 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 7,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Amount wires 2
Outer diameter insulation 2,55 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 60 ± 3 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 24 AWG
Conductor crosssection (wire) 24 AWG
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m @ 25 °C | Horizontale
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 72,2 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 2 kV @ 60 s
Capacité électrique 29000 pF/km
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - blindage) 2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -20 °C
Température de service max. (dynamique) 70 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 7,5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 12 x Outer diameter
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 Mio. @ 25 °C

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879662895
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • fichier de construction: STP 7000-44011_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU Déclaration de conformité con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi