M12 St. 0°/M12 Bu. Flansch Y-kod. gesch. HWM
PVC AWG24+22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 7,5m
No.d'art.: | 7000-SS615-8810750 |
Poids: | 0.552 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Mâle droit – bride femelle
M12 – M12, 8 pôles
affecté partiellement
blindé
sans gaines de câble
Ethernet CAT5
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Écrou d’accouplement
(M16 × 1.5 mm)
![Technologies de bus Technologies de bus](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG7526055_logo.png.pagespeed.ic.ZCSk7m5plF.png)
![Technologies de bus Technologies de bus](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG7526065_logo.png.pagespeed.ic.D2jwYelVKB.png)
Données techniques
Longueur du câble | 7,5 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Codage | Y |
Ouverture de clé | SW13 |
Family construction form | M12 |
Ouverture de clé | SW19 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 30 V |
Courant de service max. par contact de données | 0,5 A |
Courant de service max. par contact d'alimentation | 6 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Degré de protection NEMA | 3, 4, 6P |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Homologation
UL 50E | oui |
---|
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | (vert, jaune), (rosa, bleu), (rouge, noir) |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 881 |
---|---|
Fonction de câble | Hybride, Données, Power |
Couleur de gaine | vert |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 3 |
---|---|
Stranding | 2 wires avec Filler twisted |
Stranding (type 2) | 3 Câblage composite avec Filler twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, étamée |
Blindage du câble (revêtement) | 85 % |
Filler | oui |
wire arrangement | (vert, jaune), (rosa, bleu), (rouge, noir) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine | PVC |
---|---|
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans CFC, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 6,95 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PE |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,03 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 24 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Electrical function wire | Données |
Material wire insulation (Power) | PE |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,03 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Nombre de conducteurs (alimentation) | 2 |
Amount strands wire (Power) | 7 |
Diameter of single wires (Power) | 22 AWG |
Wire conductor cross section (Power) | 22 AWG |
Material conductor wire (Power) | Fil de cuivre, étamé |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 30 V |
---|---|
Electrical function wire | Données |
Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 90 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 55 Ω/km @20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 0,5 kV @ 60 s |
Capacité électrique | 50000 pF/km |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 0,5 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - blindage) | 0,5 kV @ 60 s |
Résistance d’isolement | 1000 MΩ × km |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -20 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | 0 °C |
Température de service max. (dynamique) | 60 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404 |
Installation | Câble
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 0,1 Mio. |
---|---|
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 10 m @ 25 °C | Horizontale |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 0,5 m/s @ 25 °C |
données commerciales
GTIN | 4048879618465 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |