Prolongateur RJ45 mâle droit vers RJ45 mâle droit, Ethernet, Gigabit
Câble TPE 4x2xAWG26 blindé bleu UL/CSA - 10m
No.d'art.: | 7700-74315-S4X1000 |
Poids: | 0.615 kg |
Pays d'origine: | HU |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Ethernet CAT6A
Mâle droit – mâle droit
RJ45 – RJ45, 8 pôles
sans gaines de câble
blindé
Capuchon de protection
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850188_logo.png.pagespeed.ic.ciEnNGiQjV.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG60925_logo.png.pagespeed.ic.-ZzyC54o25.png)
![Technologies de bus Technologies de bus](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG7526065_logo.png.pagespeed.ic.D2jwYelVKB.png)
![Technologies de bus Technologies de bus](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG7526128_logo.png.pagespeed.ic.rwMdLIluV7.png)
Données techniques
Longueur du câble | 10 m |
---|---|
Mode de fixation | enfiché |
Family construction form | RJ45 |
Nombre de pôles | 8 |
Mode de fixation | enfiché |
Family construction form | RJ45 |
Nombre de pôles | 8 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 60 V |
---|---|
Tension de service CC max. (listé UL) | 30 V |
Courant de service max. par contact | 1,5 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 10000 MBit/s |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Installation | Affectation des broches
Brochage | complètement affecté |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 1 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PUR |
---|---|
Matériau verrouillage | PA |
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | (Orange-blanc, orange), (bleu-blanc, bleu), (brun-blanc, ), (vert et blanc, vert) |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | S4X |
---|---|
Fonction de câble | Données |
Couleur de gaine | bleu |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 Câblage composite de Insulation element twisted |
Banderolage | Foil |
Filler | Insulation element |
wire arrangement | (Orange-blanc, orange), (bleu-blanc, bleu), (brun-blanc, ), (vert et blanc, vert) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Longueur de câble max. | 66 m |
---|---|
Cable weigth | 65,48 g/m |
Matériel gaine | TPE |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans CFC |
Outer-diameter (jacket) | 7,4 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 0,9 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans CFC |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 26 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 26 AWG |
Material conductor wire | Fil de cuivre, étamé |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 600 V |
---|---|
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 2 A |
Characteristic impedance | 100 Ω @ 100 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 212 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 1,5 kV @ 2 s |
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) | 84850 pF/km |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 1,5 kV @ 2 s |
Loop resistance | 424 Ω/km |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -40 °C |
Température de service max. (dynamique) | 80 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Installation | Câble
Rayon de flexion (en mouvement) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 35 Mio. @ 25 °C |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 0,6 m @ 25 °C |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 1,2 m/s @ 25 °C |
Nombre de cycles de torsion | 3 Mio. 25 °C |
Contrainte due à la torsion | ± 270 °/m @ 25 °C |
Vitesse de torsion | 60 Cycles/min 25 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879688079 |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Unité de conditionnement | 1 |