Prolongateur RJ45 mâle droit vers RJ45 mâle droit blindé, Ethernet
Câble TPE 2x2xAWG22 blindé vert UL/CSA - 1,5m
No.d'art.: | 7700-74301-S7V0150 |
Poids: | 0.124 kg |
Pays d'origine: | HU |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Ethernet CAT5
Mâle droit – mâle droit
RJ45 – RJ45, 4 pôles
blindé
sans gaines de câble
Capuchon de protection
Transmission properties with channel transmission up to 100 m
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 1,5 m |
---|---|
Mode de fixation | enfiché |
Family construction form | RJ45 |
Nombre de pôles | 4 |
Family construction form | RJ45 |
Nombre de pôles | 4 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 60 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 1,5 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 1 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PUR |
---|---|
Matériau verrouillage | PA |
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | (blanc, bleu), (orange, jaune) |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | S7V |
---|---|
Couleur de gaine | vert |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 2 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 Câblage composite twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, étamée |
Blindage du câble (revêtement) | 75 % |
Banderolage | Foil |
wire arrangement | (blanc, bleu), (orange, jaune) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 74,8 g/m |
---|---|
Matériel gaine | TPE |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Outer-diameter (jacket) | 7,87 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,47 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 22 AWG |
Material conductor wire | Fil de cuivre, étamé |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 600 V |
---|
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Résistances | Câble
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Résistance à la flamme | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404 |
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) | 8 x Outer diameter |
---|---|
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 35 Mio. @ 25 °C |
Nombre de cycles de torsion | 5 Mio. 25 °C |
Contrainte due à la torsion | ± 180 °/m |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879668743 |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Unité de conditionnement | 1 |