Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

RJ45 mâle droit/RJ45 mâle droit Professio.-Line Gigabit

Câble PUR 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA - 0,5m

No.d'art.: 7000-74311-7900050
Poids: 0.046 kg
Pays d'origine:  HU
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Ethernet
Mâle droit – mâle droit
RJ45 – RJ45, 8 pôles
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 0,5 m
Mode de fixation enfiché
Family construction form RJ45
Sortie de câble droit
Nombre de pôles 8
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Mode de fixation enfiché
Family construction form RJ45
Sortie de câble droit
Nombre de pôles 8
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 60 V
Courant de service max. par contact 1,5 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taux de transmission max. 10 GBit/s
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible sans
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier PUR
Matériau verrouillage PA
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage Verrouillage à enclipser
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 790
Couleur de gaine vert
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 4
Stranding 2 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 Câblage composite twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 65 %
Banderolage Foil
wire arrangement (blanc, orange), (blanc, bleu), (blanc, ), (blanc, vert)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 52,8 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 89 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes
Outer-diameter (jacket) 6,4 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PE
Amount wires 8
Outer diameter insulation 1,05 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 65 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 26 AWG
Conductor crosssection (wire) 26 AWG
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Caractéristiques électriques | Câble
Loop resistance 5000 MΩ × km
Tension nominale CA max. 125 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 2 A
Electrical resistance line constant wire 140 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 2 kV @ 60 s
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) 44000 pF/km
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - blindage) 2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -30 °C
Température de service max. (dynamique) 70 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 8 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879794756
Numéro du tarif douanier 85444210
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
  • Information: Déclaration de conformité UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU Déclaration de conformité con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi