No.d'art.: | 7000-50031-9610150 |
Poids: | 0.184 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Mâle droit – femelles 90°
7/8" – 7/8", 5 pôles
Câble de puissance
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 1,5 m |
---|---|
Couple de serrage | 1,5 Nm |
Family construction form | 7/8" |
Filetage | 7/8" |
Nombre de pôles | 5 |
Ouverture de clé | SW22 |
Couple de serrage | 1,5 Nm |
Family construction form | 7/8" |
Filetage | 7/8" |
Nombre de pôles | 5 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant de service max. par contact | 12 A |
---|---|
Current phase - neutral | 230 V |
Current phase - phase | 400 V |
Installation | Raccordement
Couple de serrage | 1,5 Nm |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 3 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 961 |
---|---|
Type de câble | 3 |
Printing color of wire insulation | Noir (isolation blanc), Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron), Blanc (isolation noir) |
Couleur de gaine | gris |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires de Filler twisted |
Filler | oui |
wire arrangement | Vert-jaune, bleu 2, noir 1, blanc 4, 3 |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 129,8 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PUR |
Dureté Shore gaine | 90 ± 5 Shore A |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 8 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 2,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 60 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Printing color of wire insulation | Noir (isolation blanc), Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron), Blanc (isolation noir) |
Amount strands (wire) | 84 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 6 |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m @ 25 °C |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 1000 V |
---|---|
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 13,5 A |
Electrical resistance line constant wire | 13,3 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 10 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 10 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -50 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement |
Température de service min. (dynamique) | -25 °C |
Température de service max. (dynamique) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) | 7,5 x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 Mio. @ 25 °C |
Nombre de cycles de torsion | 2 Mio. |
Contrainte due à la torsion | ± 180 °/m |
Vitesse de torsion | 35 Cycles/min |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879654913 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |