Généralement, le côté 2 dans notre cas est le côté qui ne fait pas face à l'unité de contrôle / SPS.
🎓 #Conseil de l'expert:
Si ce filtre n'offre pas la connexion dont vous avez besoin, nous vous recommandons de régler le filtre pour le "côté 1" inversé afin de changer la ligne de vue sur le câble.
Si vous n'êtes pas sûr du type de câble à sélectionner, définissez d'abord votre filtre pour les "conditions ambiantes", puis la "plage de température" et les "homologations", ce qui limite le nombre de types de câbles appropriés.
🎓 #Conseil de l'expert:
Pour la plupart des applications, nos spécialistes recommandent le type de câble : PUR.
🎓 #Conseil de l'expert:
Si la longueur souhaitée n'est pas en stock, nous vous recommandons de choisir une longueur standard. Cela réduit le temps de production et donc le délai de livraison.
Nos longueurs standard :
- Rallonges :
0,3m, 0,6m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m - Câble en touret :
100m, 500m - Embases :
0,2m, 0,5m, 1m - Cordons sortie fils:
3m, 5m, 10m, 15m