Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
M12 St. 90° / M12 Bu. 0° geschirmt Cube67  7000-46071-8020030
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

M12 St. 90° / M12 Bu. 0° geschirmt Cube67

PUR 0.5+0.25 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,3m

No.d'art.: 7000-46071-8020030
Poids: 0.062 kg
Pays d'origine:  HU
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Cube67
Mâle 90° – femelle droit
M12 – M12, 6 pôles
blindé
Câble hybride
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate

Longueur du câble 0,3 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Filetage M12 x 1
Couple de serrage 0,6 Nm
Filetage M12 x 1
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 30 V
Tension de service CC max. 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Tension de choc assignée 0,8 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Style STOOW gaine Hybride, Signal, Données
Identification du câble 802
Couleur de gaine vert
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 2 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 wires avec Groupe de fils toronnés avec 3 Filler twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 80 %
Banderolage Fleece
Filler oui
wire arrangement (gris, rosa), bleu, blanc, , noir
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 77 g/m
Matériel gaine PUR
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes
Outer-diameter (jacket) 6,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Amount strands (wire) 64
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,5 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 6
Material wire insulation (Data) PP
Outer diameter wire insulation (Data) 1,1 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation (Data) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Amount wires (Data) 2
Amount strands wire (Data) 32
Diameter of single wires (Data) 0,1 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,25 mm²
Material conductor wire (Data) Fil de cuivre, nu
Wire conductor type (Data) Classe de fil 6
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 10 m @ 25 °C
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 6,3 A
Courant admissible min. conducteur (données) 3,2 A
Electrical resistance line constant wire 39 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 79 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 1,5 kV @ 60 s
Inductance électrique 0,65 mH/km
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) 63000 pF/km
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 1,5 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - blindage) 1,2 kV @ 60 s
Loop resistance 2000 MΩ × km
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -50 °C
Température de service max. (statique) 90 °C
Température de service min. (dynamique) -30 °C
Température de service max. (dynamique) 70 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 Mio. @ 25 °C
Contrainte due à la torsion ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879550604
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • fichier de construction: STP 7000-46071_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi