M23-Servoleitung
Spezifikation: 6FX8002-5DS01-1EA0
No.d'art.: | 7000-PS011-8214000 |
Poids: | 8.645 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Câble d'alimentation avec des fils de frein pour SINAMICS S120 et moteurs avec connexion M23 et frein de maintien
Femelle droit – bornes préconfectionnées
M23, 6 pôles
blindé
sans gaines de câble
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Fils de puissance : 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²) ; fils de frein : 5 A (1.5 mm²)
Données techniques
Longueur du câble | 40 m |
---|---|
Couple de serrage | 2 Nm |
Family construction form | M23 |
Filetage | M23 x 1 |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 16 mm |
Ouverture de clé | SW27 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. par contact d'alimentation | 600 V |
---|---|
Tension de service CA max. par contact de signalisation | 250 V |
Tension de service CC max. par contact d'alimentation | 600 V |
Tension de service CC max. par contact de signalisation | 250 V |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20, IP67 |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Rated surge voltage power contacts | 4 kV |
Rated surge voltage signal contacts | 2 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | nickel plated |
---|---|
Matériau boîtier | PUR |
Matériau verrouillage | Laiton |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | noir, blanc, (noir W/L3/D/L-, noir U/L1/C/L+, noir V/L2, Vert-jaune) |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 821 |
---|---|
Fonction de câble | Hybride, Signal, Power |
Couleur de gaine | orange |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires avec Filler twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 wires avec Filler de Groupe de fils toronnés twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, étamée |
Blindage du câble (revêtement) | 85 % |
Blindage par paire (type) | Tresse en cuivre, étamée |
Banderolage | Fiber tape, Fleece, Foil |
Filler | oui |
wire arrangement | noir, blanc, (noir W/L3/D/L-, noir U/L1/C/L+, noir V/L2, Vert-jaune) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 231 g/m |
---|---|
Matériel gaine | TMPU |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 11,3 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPM |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2,4 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Amount strands (wire) | 84 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 6 |
Material wire insulation (Power) | TPM |
Outer diameter wire insulation (Power) | 2,4 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Printing colour wire insulation (Power) | Blanc (isolation noir) |
Nombre de conducteurs (alimentation) | 4 |
Amount strands wire (Power) | 84 |
Diameter of single wires (Power) | 0,15 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 1,5 mm² |
Material conductor wire (Power) | Fil de cuivre, nu |
Conductor type wire (Power) | Classe de fil 6 |
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 1000 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 600 V |
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 12,6 A |
Current carrying capacity min. wire (Power) | 12,6 A |
Electrical resistance line constant wire | 13,7 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 13,7 Ω/km @20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 4 kV @ 300 s |
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) | 120000 pF/km |
capacité électrique constante de ligne (fil - blindage) | 160000 pF/km |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 4 kV @ 300 s |
Tension alternative constante (conducteur - blindage) | 4 kV @ 300 s |
Résistance d’isolement | 2500 MΩ × km |
Electrical capacity line constant (wire - shield) (power) | 160000 pF/km |
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 90000 pF/km |
AC withstand voltage power (wire - shield) | 4 kV @ 300 s |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 4 kV @ 300 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 4 kV @ 300 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -30 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -30 °C |
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
Rayon de flexion (fixe) | 4 x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (en mouvement) | 7,5 x Outer diameter |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 10 Mio. @ 25 °C |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 50 m @ 25 °C | Horizontale |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m/s @ 25 °C |
Contrainte due à la torsion | ± 30 °/m |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879615792 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |