Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
M23-Servoleitung  7000-PS411-8610800
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

M23-Servoleitung

Spezifikation: 6FX5002-5DS06-1AJ0

No.d'art.: 7000-PS411-8610800
Poids: 1.763 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Femelle droit – bornes préconfectionnées
M23, 6 pôles
blindé
Connecteur d'alimentation SIEMENS
Câble d'alimentation avec des fils de frein pour SINAMICS S120 et moteurs avec connexion M23 et frein de maintien
sans gaines de câble
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Fils de puissance : 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²) ; fils de frein : 5 A (1.5 mm²)

Longueur du câble 8 m
Couple de serrage 2 Nm
Family construction form M23
Filetage M23 x 1
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 16 mm
Ouverture de clé SW27
Family construction form M23
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 23 mm
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. par contact d'alimentation 600 V
Tension de service CA max. par contact de signalisation 250 V
Tension de service CC max. par contact d'alimentation 600 V
Tension de service CC max. par contact de signalisation 250 V
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Rated surge voltage power contacts 4 kV
Rated surge voltage signal contacts 2 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage nickel plated
Matériau joint FKM
Matériau boîtier PUR
Matériau verrouillage Laiton
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 861
Fonction de câble Hybride, Signal, Power
Couleur de gaine orange
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 2 wires avec Filler twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 wires avec Filler de Groupe de fils toronnés twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 85 %
Blindage par paire (type) Tresse en cuivre, étamée
Banderolage Fiber tape, Fleece, Foil
Filler oui
wire arrangement noir, blanc, (noir W/L3/D/L-, noir U/L1/C/L+, noir V/L2, Vert-jaune)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 203,5 g/m
Matériel gaine PVC
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans CFC, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 10,4 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPM
Amount wires 2
Outer diameter insulation 2,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC, Sans silicone
Amount strands (wire) 30
Diameter of single wires 0,25 mm
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 5
Outer diameter wire insulation (Power) 2,4 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) ±5 %
Ingredient freeness wire insulation (Power) Sans plomb, Sans CFC, Sans silicone
Printing colour wire insulation (Power) Blanc (isolation noir)
Nombre de conducteurs (alimentation) 4
Amount strands wire (Power) 30
Diameter of single wires (Power) 0,25 mm
Wire conductor cross section (Power) 1,5 mm²
Material conductor wire (Power) Fil de cuivre, nu
Conductor type wire (Power) Classe de fil 5
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) 1000 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 600 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 12,6 A
Current carrying capacity min. wire (Power) 12,6 A
Electrical resistance line constant wire 13,7 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Power) 13,7 Ω/km @20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 2 kV @ 60 s
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) 100000 pF/km
capacité électrique constante de ligne (fil - blindage) 160000 pF/km
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - blindage) 2 kV @ 60 s
Résistance d’isolement 5000 MΩ × km
Electrical capacity line constant (wire - shield) (power) 250000 pF/km
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) 150000 pF/km
AC withstand voltage power (wire - shield) 4 kV @ 60 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 4 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 4 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -25 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 60 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 18 x Outer diameter
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 0,1 Mio. @ 25 °C
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m @ 25 °C
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 0,5 m/s @ 25 °C
Contrainte due à la torsion ± 30 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879738439
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-PS411_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi