Prolongateur MQ15-X-Power mâle droit vers MQ15-X-Power fem. droit blindé
Câble PUR blindé 4x2,5mm² + 2x1,5mm² orange, UL/CSA - 5m
No.d'art.: | 7000-P8341-P110500 |
Poids: | 1.855 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Mâle droit – femelle droit
MQ15, 6 pôles
blindé
sans gaines de câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56873583_logo.png.pagespeed.ic.f7oOmJEYgR.png)
Données techniques
Longueur du câble | 5 m |
---|---|
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Revêtement du contact | Argenté |
Family construction form | MQ15 |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Nombre de pôles | 6 |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Revêtement du contact | Argenté |
Family construction form | MQ15 |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Nombre de pôles | 6 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. par contact d'alimentation | 600 V |
---|---|
Tension de service CA max. par contact de signalisation | 63 V |
Tension de service CC max. par contact de signalisation | 63 V |
Courant de service max. par contact d'alimentation | 16 A |
Courant de service max. par contact de signal | 10 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Installation | Raccordement
Cycles d’enfichage min. | 500 |
---|
Installation | Affectation des broches
Brochage | complètement affecté |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 4 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | HB |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Matériau support de contact | PA |
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage | Fermeture à baïonnette |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | (noir 1, noir 2, noir 3), (Vert-jaune, blanc, noir) |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | P11 |
---|---|
Couleur de gaine | orange |
Structure | Câble
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, nue |
---|---|
Blindage du câble (revêtement) | 80 % |
wire arrangement | (noir 1, noir 2, noir 3), (Vert-jaune, blanc, noir) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 12,8 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 5 |
Material wire insulation (Data) | TPE |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 1,5 mm² |
Material conductor wire (Data) | Fil de cuivre, nu |
Wire conductor type (Data) | Classe de fil 5 |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 1000 V |
---|---|
Electrical resistance line constant wire | 8,5 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 14 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 4 kV |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 4 kV |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -25 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -20 °C |
Température de service max. (dynamique) | 80 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 5 Mio. |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 3 m/s |
Contrainte due à la torsion | ± 15 °/m |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001576 |
GTIN | 4048879702188 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |