Cordon signal M23
Spécification 6FX8002-2EQ14-1AG0
No.d'art.: | 7000-SS165-8110600 |
Poids: | 1.049 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Câble de signal pour SINAMICS S120 et moteur avec raccordement M23
Femelle droit – mâle droit
M23 – M23, 17 pôles
sans gaines de câble
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
Données techniques
Longueur du câble | 6 m |
---|---|
Couple de serrage | 2 Nm |
Family construction form | M23 |
Filetage | M23 x 1 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Couple de serrage | 2 Nm |
Filetage | M23 x 1 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 30 V |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (ISO 20653:2013) | IP66K |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 0,5 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | nickel plated |
---|---|
Matériau boîtier | PUR |
Matériau verrouillage | Laiton |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | , noir, bleu, blanc |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 811 |
---|---|
Fonction de câble | Hybride |
Couleur de gaine | noir |
Structure | Câble
Toronnage câble total | 6 Câblage composite de Filler twisted |
---|---|
Amount stranding | 2 |
Stranding | 4 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 3) | 3 |
Stranding (type 3) | 2 wires avec Filler twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, nue |
Banderolage | Foil |
Filler | oui |
wire arrangement | , noir, bleu, blanc |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine | PUR |
---|---|
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Outer-diameter (jacket) | 9,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 10 |
Outer diameter insulation | 0,85 mm |
Shore hardness wire insulation | 65 ± 5 Shore D |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 0,16 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,14 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Outer diameter wire insulation (Data) | 2 mm |
Amount wires (Data) | 4 |
Amount strands wire (Data) | 7 |
Diameter of single wires (Data) | 0,127 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,22 mm² |
Material conductor wire (Data) | Fil de cuivre, étamé |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 300 V |
---|---|
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Electrical resistance line constant wire | 148,9 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 93,3 Ω/km @ 20 °C |
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
Rayon de courbure (installation) | x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (fixe) | x Outer diameter |
Rayon de flexion (en mouvement) | 6 x Outer diameter |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 2 Mio. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879623506 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |