M12 St. ger. auf M12 Bu. ger.
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 1,5m
No.d'art.: | 7000-40001-6530150 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.08 kg |
Pays d'origine: | DE |
Produit pour vous en priorité.
Description
Mâle droit – femelle droit
M12 – M12, 3 pôles
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 1,5 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 10 mm |
Codage | A |
Matériau | PUR |
Nombre de pôles | 3 |
Ouverture de clé | SW13 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 10 mm |
Codage | A |
Matériau | PUR |
Nombre de pôles | 3 |
Ouverture de clé | SW13 |
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 250 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 250 V |
Tension de service CA (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC (listé UL) | 30 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Installation | Raccordement
Set de fixation | M12 x 1 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 2,5 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | À revêtement Safe-Cover |
---|---|
Revêtement raccord à vis | nickel plated |
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Material screw connection | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 653 |
---|---|
Type de câble | 5 |
Couleur de gaine | noir |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires twisted |
wire arrangement | , noir, bleu |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 29,7 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PUR |
Dureté Shore gaine | 58 ± 3 Shore D |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 4,3 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,25 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 74 ± 3 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 6 |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m @ 25 °C | Horizontale |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 300 V |
---|---|
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 6 A |
Electrical resistance line constant wire | 60 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2,5 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 2,5 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement |
Température de service min. (dynamique) | -25 °C |
Température de service max. (dynamique) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement |
Résistances | Câble
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Résistance à la flamme | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 |
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 10 Mio. @ 25 °C |
Nombre de cycles de torsion | 1 Mio. |
Contrainte due à la torsion | ± 360 °/m |
Vitesse de torsion | 35 Cycles/min |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879185349 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Marqueur de câble ----