M12-Steel St. 90° / M12-Steel Bu. 90°
TPE-S 4x0.34 gr 0,3m
No.d'art.: | 7044-40261-3360040 |
Poids: | 0.056 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
F&B-Steel
Mâle 90° – femelle 90°
M12 – M12, 4 pôles
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 0,4 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Filetage | M12 x 1 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP68, IP69K |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Filetage | M12 x 1 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 32 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 32 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau verrouillage | Acier inoxydable 1.4404 (V4A) |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 336 |
---|---|
Couleur de gaine | gris |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires twisted |
wire arrangement | , blanc, bleu, noir |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 43,01 g/m |
---|---|
Matériel gaine | TPE-S |
Dureté Shore gaine | 80 ± 5 Shore A |
Outer-diameter (jacket) | 5,2 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE-S |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,5 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 90 ± 5 Shore A |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes |
Amount strands (wire) | 180 |
Diameter of single wires | 0,05 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 6 |
Caractéristiques électriques | Câble
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Intensité admissible min. conducteur | 4,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2,5 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 2,5 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -50 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 125 °C |
Température de service min. (dynamique) | -30 °C |
Température de service max. (dynamique) | 105 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) | 10 x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (en mouvement) | 15 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879661911 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteur à bride ----