Connecteur EV MDC04-3p sortie libre
Câble PUR 3x0.75 noir UL/CSA - 10m
No.d'art.: | 7072-72381-5641000 |
Poids: | 0.532 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Xtreme - Outdoor
Femelle droit
6...230 V AC/DC
3 pôles
sans composants
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 10 m |
---|---|
Mode de fixation | enfiché |
Revêtement du contact | nickel plated |
Family construction form | MDC |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 11 mm |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Nombre de pôles | 3 |
Longueur non gainée | 20 mm |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA min. | 6 V |
---|---|
Tension de service CA max. | 230 V |
Tension de service CC min. | 6 V |
Tension de service CC max. | 230 V |
Courant de service max. par contact | 8 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Installation | Raccordement
Longueur non gainée | 20 mm |
---|---|
Family construction form | Amphenol AT04-3P |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (ISO 20653:2013) | IP66K, IP68, IP69K |
---|---|
Degré de pollution | 2 |
Tension de choc assignée | 2,5 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | III |
Antipasitage supplémentaire | sans composants |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau joint | Silicone |
---|---|
Matériau boîtier | PA |
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 564 |
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
Cable weigth | 51,7 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PUR |
Dureté Shore gaine | 90 ± 5 Shore A |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,85 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 70 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 6 |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 10 m @ 25 °C | Horizontale |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 300 V |
---|---|
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2,5 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 2,5 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement |
Température de service min. (dynamique) | -25 °C |
Température de service max. (dynamique) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement |
Résistances | Câble
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
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
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 10 Mio. @ 25 °C |
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
GTIN | 4048879756426 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |