MSUDK-QB5K 616 10,0m
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme C / 9,4 mm, noir, 0...230 V
No.d'art.: | 7000-94061-6161000 |
Poids: | 0.59 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
MSUD
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Forme CI (9.4 mm)
0...230 V AC/DC
sans composants
3 pôles
Terre pontée
sans gaines de câble
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
Données techniques
Longueur du câble | 10 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Filetage | M3 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 230 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 230 V |
Courant de service max. par contact | 6 A |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 4 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | verzinkt |
---|---|
Couleur du boîtier | noir |
Matériau joint | PUR |
Matériau boîtier | PBT |
Matériau verrouillage | Acier |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | noir 1, noir 2, Vert-jaune |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 616 |
---|---|
Type de câble | 1 |
Printing color of wire insulation | Blanc (isolation noir) |
Couleur de gaine | noir |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires twisted |
wire arrangement | noir 1, noir 2, Vert-jaune |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 61,6 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PVC |
Dureté Shore gaine | 80 ± 5 Shore A |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,8 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | Bon traitement mécanique |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
Printing color of wire insulation | Blanc (isolation noir) |
Amount strands (wire) | 24 |
Diameter of single wires | 0,2 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 5 |
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 500 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 3 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 3 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -30 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 70 °C |
Température de service min. (dynamique) | -5 °C |
Température de service max. (dynamique) | 70 °C |
Résistances | Câble
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404 |
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879114516 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Accessoires de marquage ----