Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
M12 St. ger. auf MSUD Ventilst. BF C 8,0 mm  7000-41081-2360080
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

M12 St. ger. auf MSUD Ventilst. BF C 8,0 mm

PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 0,8m

No.d'art.: 7000-41081-2360080
Produit alternatif:   
Poids: 0.068 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Forme C (8 mm) – M12, mâle droit
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED et antiparasitage
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 0,8 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 10 mm
Codage A
Nombre de pôles 3
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Couple de serrage 0,4 Nm
Family construction form MSUD C
Filetage M2.5
Nombre de pôles 4
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 175301-803 (Valve Plug)
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Capacity CX 20 ms
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 24 V
Tension de service CA min. 19,2 V
Tension de service CA max. 28,8 V
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 18 V
Tension de service CC max. 30 V
Tension de crête de coupure max. 55 V
Courant de service max. par contact 4 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 0,8 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Antipasitage supplémentaire Z-Diode
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 236
Type de câble 3
Printing color of wire insulation Blanc (isolation noir)
Couleur de gaine gris
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
wire arrangement noir 1, noir 2, Vert-jaune
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 56,1 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 90 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 5,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,85 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 70 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Printing color of wire insulation Blanc (isolation noir)
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 6
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 10 m @ 25 °C | Horizontale
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 12 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 2,5 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2,5 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement
Température de service min. (dynamique) -25 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 10 Mio. @ 25 °C
Nombre de cycles de torsion 2 Mio.
Contrainte due à la torsion ± 180 °/m
Vitesse de torsion 35 Cycles/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879145954
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 7000-41081-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: CSA US 7000-41081-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • fichier de construction: STP 7000-41081_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU Déclaration de conformité con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)

---- Marqueur de câble ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Clé dynamométrique ----
* HT, plus frais d’envoi