Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Ventilstecker MDC06-4s / MDC06-4s CANopen DANFOSS  7072-77096-2600040
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Ventilstecker MDC06-4s / MDC06-4s CANopen DANFOSS

PUR / PVC 2x1,5+1x2x0,75 sw 0.4m

No.d'art.: 7072-77096-2600040
Poids: 0.104 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Xtreme - Outdoor
Mâle droit – mâle droit
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
6 ... 32 V AC/DC
4 pôles
sans composants
avec passe-câble
Compatible avec:
Deutsch DT06-4S
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 0,4 m
Mode de fixation enfiché
Revêtement du contact nickel plated
Family construction form MDC
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 13 mm
Matériau contact Alliage en cuivre
Nombre de pôles 4
Mode de fixation enfiché
Revêtement du contact nickel plated
Family construction form MDC
Nombre de pôles 4
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA min. 6 V
Tension de service CA max. 32 V
Tension de service CC min. 6 V
Tension de service CC max. 32 V
Courant de service max. par contact 4 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Installation | Raccordement
Family construction form Amphenol AT06-4S
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP68, IP66K, IP69K
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché
Degré de pollution 2
Tension de choc assignée 0,8 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) III
Antipasitage supplémentaire sans composants
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau joint Silicone
Matériau boîtier PA
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage Verrouillage à enclipser
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 260
Couleur de gaine jaune
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 2 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 2 wires avec Groupe de fils toronnés twisted
Filler oui
wire arrangement , bleu, gris, rosa, blanc, noir
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 99 g/m
Matériel gaine PUR
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC
Outer-diameter (jacket) 8,8 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Matériau à l'intérieur de la gaine PVC
Couleur (intérieur de la gaine) noir
Material wire insulation PVC
Amount wires 2
Outer diameter insulation 2,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC
Amount strands (wire) 84
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 6
Material wire insulation (Data) PP
Outer diameter wire insulation (Data) 2 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation (Data) Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes
Amount wires (Data) 2
Amount strands wire (Data) 16
Diameter of single wires (Data) 0,2 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,5 mm²
Material conductor wire (Data) Fil de cuivre, nu
Wire conductor type (Data) Classe de fil 5
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 5 Mio.
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m | Horizontale
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 3,3 m/s
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 60 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 14,4 A
Courant admissible min. conducteur (données) 7,2 A
Electrical resistance line constant wire 13,3 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 40,1 Ω/km
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 1 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) x Outer diameter
Rayon de flexion (fixe) x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter
Nombre de cycles de torsion Mio.
Vitesse de torsion Cycles/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4065909067239
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
  • Information: Déclaration de conformité UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU Déclaration de conformité con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi