MSUD Doppelventilst. BF A 18mm m. Anschl.-ltg.
PVC-JZ 4x0,75 schwarz 4m
No.d'art.: | 7000-58001-6170400 |
Poids: | 0.379 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Forme A (18 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED et antiparasitage
Câble de raccordement L = 110 mm
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 4 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Filetage | M3 |
Matériau | PBT |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Filetage | M3 |
Matériau | PBT |
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Capacity CX | 20 ms |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 24 V |
---|---|
Tension de service CA min. | 19,2 V |
Tension de service CA max. | 28,8 V |
Tension de service CC | 24 V |
Tension de service CC min. | 18 V |
Tension de service CC max. | 30 V |
Tension de crête de coupure max. | 55 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Consommation électrique max. | 12 mA |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | jaune |
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
Antipasitage supplémentaire | Diode, Z-Diode |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | verzinkt |
---|---|
Couleur du boîtier | noir |
Matériau joint | PUR |
Matériau verrouillage | Acier |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 617 |
---|---|
Type de câble | 1 |
Printing color of wire insulation | Blanc (isolation noir) |
Couleur de gaine | noir |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires twisted |
wire arrangement | noir 1, noir 2, noir 3, Vert-jaune |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 77,66 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PVC |
Dureté Shore gaine | 80 ± 5 Shore A |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 6,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,8 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | Bon traitement mécanique |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
Printing color of wire insulation | Blanc (isolation noir) |
Amount strands (wire) | 24 |
Diameter of single wires | 0,2 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 5 |
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 500 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 9,6 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 3 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 3 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -30 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 70 °C |
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
ECLASS-9.0 | 27060312 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879137799 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteur circulaire à câbler ----