Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MSUD Doppelventilst. BF BI 11mm m. Anschl.-ltg.  7000-58141-2170300
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MSUD Doppelventilst. BF BI 11mm m. Anschl.-ltg.

PVC-JZ 4x0,75 grau 3m

No.d'art.: 7000-58141-2170300
Poids: 0.273 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Forme BI (11 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED et antiparasitage
Câble de raccordement L = 200 mm
sans gaines de câble
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate

Longueur du câble 3 m
Couple de serrage 0,4 Nm
Filetage M3
Matériau PBT
Couple de serrage 0,4 Nm
Filetage M3
Matériau PBT
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Capacity CX 20 ms
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 24 V
Tension de service CA min. 19,2 V
Tension de service CA max. 28,8 V
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 18 V
Tension de service CC max. 30 V
Tension de crête de coupure max. 55 V
Courant de service max. par contact 4 A
Consommation électrique max. 15 mA
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 0,8 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Antipasitage supplémentaire Diode, Z-Diode
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible sans
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage verzinkt
Couleur du boîtier noir
Matériau joint PUR
Matériau verrouillage Acier
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 217
Type de câble 1
Printing color of wire insulation Blanc (isolation noir)
Couleur de gaine gris
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 4 wires twisted
wire arrangement noir 1, noir 2, noir 3, Vert-jaune
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 75,9 g/m
Matériel gaine PVC
Dureté Shore gaine 80 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 6,5 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,8 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 43 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation Bon traitement mécanique
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Printing color of wire insulation Blanc (isolation noir)
Amount strands (wire) 24
Diameter of single wires 0,2 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 5
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) 500 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 9,6 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 3 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 3 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -30 °C
Température de service max. (statique) 70 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 70 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
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
ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879136280
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 7000-58141-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: CSA US 7000-58141-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • fichier de construction: STP 7000-58121_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connecteur circulaire à câbler ----
* HT, plus frais d’envoi