Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Connecteur EV SVS Eco Forme C 8mm - Bornes à vis

Avec LED + VDR, 110VAC/DC, M12x1,75, câble 4-6mm

No.d'art.: 7000-30115-0000000
Poids: 0.02 kg
Pays d'origine:  HU
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Forme C (8 mm)
110 V AC/DC ±10%
LED et VDR
métrique
À raccorder soi-même (bornes à vis)
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Mode de fixation enfiché, Vissé
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 110 V
Tension de service CA min. 99 V
Tension de service CA max. 121 V
Tension de service CC 110 V
Tension de service CC min. 99 V
Tension de service CC max. 121 V
Courant de service max. par contact 1,5 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 0,5 mm²
Installation | Raccordement
Couple de serrage 0,4 Nm
Couple de serrage vis de serrage 0,2 Nm
Set de fixation M12 x 1.5
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 2 + PE
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Antipasitage supplémentaire Varistor
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier transparent
Matériau joint NBR
Matériau boîtier PA
Données mécaniques | Données de montage
vis de fixation M2.5
Plage de serrage min. 4 mm
Plage de serrage max. 6 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 90 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440105
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879186995
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-30115_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connecteurs d'électrovannes à câbler ----
* HT, plus frais d’envoi