Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Connecteur pressostat SVS Eco Forme A 18mm - Bornes à vis

Sans composants, 3 pôles + terre, max. 250VAC/DC, M20x1,5, câble 8-10mm

No.d'art.: 7000-29415-0000000
Poids: 0.029 kg
Pays d'origine:  HU
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Forme A (18 mm) pour pressostat
250 V AC/DC
sans composants
métrique
à raccorder soi-même
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Mode de fixation enfiché, Vissé
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 250 V
Tension de service CC max. 250 V
Courant de service max. 10 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,5 mm²
Section de raccordement max. 1,5 mm²
Installation | Raccordement
Couple de serrage 0,4 Nm
Couple de serrage vis de serrage 0,2 Nm
Set de fixation M20 x 1.5
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 3 + PE
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau joint NBR
Matériau boîtier PA
Données mécaniques | Données de montage
vis de fixation M3
Plage de serrage min. 8 mm
Plage de serrage max. 10 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 90 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879294485
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-29415-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Joint plat ----
---- Connecteurs d'électrovannes à câbler ----
* HT, plus frais d’envoi