M12 St. Flansch 0° L-kod. HWM
5-pol., PCB-Pin
No.d'art.: | 7000-R2115-11L2400 |
Poids: | 0.05 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Connecteur pour circuits imprimés
Mâle droit
M12, 5 pôles
L-coded
Montage paroi arrière
Borne à souder THT
Mâle droit
M12, 5 pôles
L-coded
Montage paroi arrière
Borne à souder THT
Données techniques
Revêtement du contact | doré |
---|---|
Family construction form | M12P |
Codage | L |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Nombre de pôles | 5 |
Produit standard | IEC 61076-2-111 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 63 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 16 A |
Installation | Raccordement
Connection information | Borne à souder THT |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Set de fixation | M16 x 1.5 |
Family construction form | M12P |
Ouverture de clé | SW19 |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | nickel plated |
---|---|
Matériau boîtier | Alliage en cuivre |
Matériau support de contact | PA |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 90 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002061 |
GTIN | 4065909074701 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 10 |