Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MQ15 St. Flansch VWM 600V AC Typ 3  7000-P8081-P920050
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

  • Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 24 V AC/DC
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    14,80 CHF
  • PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.5 m
    Produit pour vous en priorité.
    19,70 CHF
  • Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, sans LED, M8 mâle coudé
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    19,00 CHF
  • Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 5
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    29,40 CHF

MQ15 St. Flansch VWM 600V AC Typ 3

PE-X Litzen 4x2,5 UL 0,5m

No.d'art.: 7000-P8081-P920050
Poids: 0.078 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Bride mâle
MQ15, 4 pôles
bayonet connector/bayonet lock
avec fils raccordés
Montage paroi avant
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 0,5 m
Mode de fixation enfiché, Verrouillé
Revêtement du contact Argenté
Family construction form MQ15
Codage Type 3
Matériau contact Alliage en cuivre
Nombre de pôles 4
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Produit standard IEC 61076-2-116
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 600 V
Courant de service max. par contact 16 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Installation | Affectation des broches
Brochage affecté partiellement
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 6 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier PA
Matériau support de contact PA
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage Fermeture à baïonnette
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble P92
Structure | Câble
wire arrangement noir 1, noir 2, noir 3, Vert-jaune
Caractéristiques mécaniques | Câble
Material wire insulation PE-X
Amount wires 4
Outer diameter insulation 2,9 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 2,5 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, étamé
Conductor type (wire) Classe de fil 5
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 600 V
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 6 kV
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 6 kV
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 105 °C
Température de service min. (dynamique) -20 °C
Température de service max. (dynamique) 105 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
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
GTIN 4065909092675
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-P8081-P92_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi