Disponibilité
Page 1 connexion
Page 1 Nombre de pôles
Page 2 Branchement
Généralement, le côté 2 dans notre cas est le côté qui ne fait pas face à l'unité de contrôle / SPS.
🎓 #Conseil de l'expert:
Si ce filtre n'offre pas la connexion dont vous avez besoin, nous vous recommandons de régler le filtre pour le "côté 1" inversé afin de changer la ligne de vue sur le câble.
Page 2 nombre de pôles
Codage
Type
Fonctions
Application
Plage de températures (mobile) (Grad C)
Conditions environnantes
Famille de produits
La famille de produits vous permet de présélectionner certaines caractéristiques.
🎓 #Conseil de l'expert:
Si vous n'avez pas de préférence, ne sélectionnez pas ce filtre.
Longueur du câble
🎓 #Conseil de l'expert:
Si la longueur souhaitée n'est pas en stock, nous vous recommandons de choisir une longueur standard. Cela réduit le temps de production et donc le délai de livraison.
Nos longueurs standard :
- Rallonges :
0,3m, 0,6m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m - Câble en touret :
100m, 500m - Embases :
0,2m, 0,5m, 1m - Cordons sortie fils:
3m, 5m, 10m, 15m
Homologation
Tous les filtres