Connecteur T M12-M8 SlimLine 3 pôles parallèle
Répartition M12 - M8 SlimLine parallèle, Connecteur T M12-M8 SlimLine
No.d'art.: | 7000-41231-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.018 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Coupleurs en T (étroit)
Mâle droit – femelles droit
M12 – M8, 3 pôles
Branchement en parallèle
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Mâle droit – femelles droit
M12 – M8, 3 pôles
Branchement en parallèle
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Couple de serrage | 0,6 Nm |
---|---|
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Family construction form | M8 |
Filetage | M8 x 1 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 60 V |
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
Mode de fixation | Schraubgewinde |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879144759 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----