Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
M12 St. 90° D-kod. Push-Lock-Anschluss  7000-14811-0000000
Photo non contractuelle

M12 St. 90° D-kod. Push-Lock-Anschluss

4-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm, geschirmt, CAT5

No.d'art.: 7000-14811-0000000
Poids: 0.04 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Ethernet CAT5
Mâle 90°
M12, 4 pôles
Codage D
blindé
Raccord à ressort Push-Lock
Plage de serrage (Ø câble) : 4...8 mm
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus
Technologies de bus

Couple de serrage 0,4 Nm
Family construction form M12
Codage D
Matériau contact Bronze
Nombre de pôles 4
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 48 V
Tension de service CC 60 V
Tension de service CC (listé UL) 60 V
Courant de service par contact (UL) 4 A
Courant de service max. par contact 4 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taux de transmission max. 100 MBit/s
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Caractéristiques techniques | Installation
Cross section connection with wire end ferrule min. 0,08 mm²
Cross section connection with wire end ferrule max. 0,5 mm²
Cross section connection without wire end ferrule min. 0,14 mm²
Cross section connection without wire end ferrule max. 0,75 mm²
Cross section connection with wire end ferrule AWG min. 28 AWG
Cross section connection with wire end ferrule AWG max. 20 AWG
Cross section connection without wire end ferrule AWG min. 26 AWG
Cross section connection without wire end ferrule AWG max. 18 AWG
Installation | Raccordement
Connection information Raccord à ressort Push-Lock
Cycles d’enfichage min. 100
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé oui
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension (EN 60950-1) II
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact doré
Revêtement verrouillage Nickeled
Combustibility class (UL94) V-0
Matériau joint NBR
Matériau verrouillage Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Plage de serrage min. 4 mm
Plage de serrage max. 8 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4065909028964
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 7000-14811-0000000_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 7000-14811-0000000_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • fichier de construction: STP 7000-14811-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU Déclaration de conformité con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi